??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
SKILLAIR 400 Depurator
Lista de materiales
6188001A
Código
6188001A
Size
400
Descripción
D 400 RMSA WITHOUT END PLATES
Threaded port
Type of drain
A
225÷255 mm
B
320 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
52.5 mm
L
M6 hole
M
378 mm
Catálogo
Catálogo
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD