??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SKILLAIR 400 Öler (LUB)
Stückliste
6181001A
Bestellnummer
6181001A
Beschreibung
LUB 400 OHNE ENDPLATTEN
Grösse
400
Anschluss
Art der Befüllung
A
225÷255 mm
B
338 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
256 mm
L
M6 geeignet
M
285 mm
Katalog
Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen