??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SKILLAIR 400 Ölabscheidefilter
Stückliste
6188001A
Bestellnummer
6188001A
Grösse
400
Beschreibung
D 400 RMSA OHNE ENDPLATTEN
Anschluss
Kondensatablass
A
225÷255 mm
B
320 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
52.5 mm
L
M6 geeignet
M
378 mm
Katalog
Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen