??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SKILLAIR 200 Filterregler
Stückliste
3483007A
Bestellnummer
3483007A
Beschreibung
FR 200 5 08 RMSA OHNE ENDPLATTEN
Anschluss
Filterfeinheit
Druckbereich
Kondensatablass
A
93.5 mm
B
245 mm
C
63 mm
D
55 mm
E
78.5 mm
F
36 mm
H
40x1.5
I
147.5 mm
L
M5 geeignet
M
55.5 mm
P
178 mm
R
196 mm
Katalog
Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen