??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Metalwork
Descripción
SKILLAIR 200 Filter-regulators
Lista de materiales
3483007A
Código
3483007A
Descripción
FR 200 5 08 RMSA WITHOUT END PLATES
Threaded port
Degree of filtration
Setting range
Type of drain
A
93.5 mm
B
245 mm
C
63 mm
D
55 mm
E
78.5 mm
F
36 mm
H
40x1.5
I
147.5 mm
L
M5 hole
M
55.5 mm
P
178 mm
R
196 mm
Catálogo
Catálogo
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD