??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Metalwork
Beschreibung
SKILLAIR 100 Filterregler
Stückliste
3283007A
Bestellnummer
3283007A
Beschreibung
FR 100 5 08 RMSA OHNE ENDPLATTEN
Anschluss
Filterfeinheit
Druckbereich
Kondensatablass
A
78 mm
B
199 mm
C
50 mm
D
43 mm
E
63 mm
F
26 mm
H
30x1.5
I
122.5 mm
L
M4 geeignet
M
43 mm
P
147 mm
R
137 mm
Katalog
Katalog
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen