카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
3283007A
Metalwork
FRL units
SKILLAIR Series
SKILLAIR Filter-regulators
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/frl_units/skillair_series/skillair_filter_regulators/filter_regulator_100_asmtab.prj},{NB=3283007A},{G=WITHOUT END PLATES},{DOF=5},{SR=08},{TOD=RMSA},{A=78},{B=199},{C=50},{D=43},{E=63},{F=26},{H=30x1.5},{I=122.5},{L=M4 hole},{M=43},{P=147},{R=137},{PPATH=parts/filter_regulator_asmtpl.prj},{INFO=Catalogue}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
SKILLAIR 100 Filter-regulators
Bill of material
3283007A
Code
3283007A
Description
FR 100 5 08 RMSA WITHOUT END PLATES
Threaded port
WITHOUT END PLATES
G 1/4"
G 3/8"
WITHOUT END PLATES
G 1/4"
G 3/8"
Degree of filtration
5µm
20µm
50µm
5µm
20µm
50µm
Setting range
0 ÷ 8 bar
0 ÷ 12 bar
0 ÷ 8 bar
0 ÷ 12 bar
Type of drain
RMSA
SAC
RMSA
SAC
A
78
mm
B
199
mm
C
50
mm
D
43
mm
E
63
mm
F
26
mm
H
30x1.5
I
122.5
mm
L
M4 hole
M
43
mm
P
147
mm
R
137
mm
Catalogue
Catalogue
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성