카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
SKH-130 VAH
Nansin
Heavy load caster
SKH
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/heavy_load_caster/skh/skh_asmtab.prj},{NB=SKH-130 VAH},{ORDERNO=SKH-130 VAH},{WM=Rubber (With Bearing)},{AL=3000},{AL2=306},{SF=27.00},{TSF=126.00},{WD=130},{WW=50},{H=177},{A=100},{B=56},{A1X=0},{B1X=0},{X=137},{Y=93},{P=11.0},{W=2340},{BODY=130},{WHEEL=130VAH},{VER=2},{PPATH=parts/skh_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Nansin
Description
SKH
Bill of material
SKH-130 VAH
Order Number
SKH-130 VAH
SKH-130 VAH
Wheel Material
Rubber (With Bearing)
Rubber (With Bearing)
Allowable Load
3000
3000
N
Allowable Load
306
306
kgf
Starting Force
27.00
27.00
daN
Turning Starting Force
126.00
126.00
daN
Wheel Diameter
130
130
mm
Wheel Width
50
mm
Height
177
177
mm
Mounting Pitch
100
100
mm
Mounting Pitch
56
56
mm
Mounting Pitch
-
-
mm
Mounting Pitch
-
-
mm
Plate Size
137
mm
Plate Size
93
93
mm
Mounting Hole Diameter
11.0
mm
Weight
2340
2340
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성