??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 113
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
MÄDLER
Description
SKF®-RKULG-3-17-CN-C4 - Roulements à billes à gorge profonde SKF®, une rangée, diamètre intérieur 3 à 17 mm, jeu CN et C3
Nomenclature
6003-2Z-SKF
N° art.
Lien boutique en ligne
Détails du produit / page du catalogue / instructions de montage
Matériau Désignation abrégée
钢制
Matériau
Acier à roulement
Jeu du palier
d
mm
D
mm
B
mm
Exécution
Capacités de charge radiales dyn. C
kN
Capacités de charge radiales stat. C0
kN
Pu* - Charge limite de fatigue
kN
Vitesse de référence
1/min
Vitesse limite
1/min
Poids
g
Numéro de tarif douanier
84821010
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés