??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 113
HELP_VARIABLE
Empresa
MÄDLER
Descripción
SKF®-RKULG-3-17-CN-C3 - Rodamientos rígidos a bolas SKF®, de una hilera, diámetro interior 3 a 17 mm, juego interior CN y C3
Lista de materiales
6003-2Z-SKF
Nº de artículo
Enlace Tienda
Detalles del producto / Página del catálogo / Instrucciones de montaje
Material Breve descripción
Acero
Material
Acero para rodamientos
Juego de rodamientos
d
mm
D
mm
B
mm
Ejecución
Capacidad de carga radial din. C
kN
Capacidad de carga radial stat. C0
kN
Pu* - carga límite de fatiga
kN
Velocidad de referencia
1/min
Velocidad límite
1/min
Peso
g
Número del arancel aduanero
84821010
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD