??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SK86D
Bill of material
SK86D10P-340A1-F0
Model
SK
Products wide
86D
Weight
6.5 kg
Dangerous speed (K)
★ 3000 rpm
Maximum line speed
★ 500 mm/s
Screw specification
Accuracy class
Track length
mm
Maximum stroke
mm
Введите значение для POS
Maximum stroke
mm
cm
inch
ft
Sliding block style
Number of slider
Motor connection flange
Cover type
Includes limit switches
L2
340 mm
L1
440 mm
H
70 mm
n
3
m
2
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей