??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Smooth Tech
描述
SK60D
明细表
SK60D05P-150A1-F0
产品系列
SK
产品宽幅
60D
重量
1.70 kg
危险转速 (K)
★ 3000 rpm
最高线速度
★ 250 mm/s
螺杆规格
精度等级
轨道长度
mm
滑动座位置
mm
输入参数值: POS
滑动座位置
mm
cm
inch
ft
滑动座样式
滑块数量
电机连接法兰
护盖类型
包含极限开关
L2
150 mm
L1
220 mm
G
25 mm
K
100 mm
n
2
m
2
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型