??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Smooth Tech
Description
SK40
Bill of material
SK4001P-100A1-F0
Model
SK
Products wide
40
Weight
0.48 kg
Dangerous speed (K)
★ 3000 rpm
Maximum line speed
★ 50 mm/s
Screw specification
01
Accuracy class
Track length
mm
Maximum stroke
mm
Введите значение для POS
Maximum stroke
mm
cm
inch
ft
Sliding block style
Number of slider
Motor connection flange
Cover type
Includes limit switches
L2
100 mm
L1
159 mm
G
20 mm
n
2
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей