??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 21
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
SK 185 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Lista de materiales
SK185-25.3-C
CODE
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
1 mm
Diámetro
150 mm
Diâmetro da haste
95 mm
Presion
bar
Presión mínima
20 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Protección activa del cilindro
Fuerza final
daN
Fuerza finale isotérmica
daN
Fuerza finale politrópica
daN
Volumen
cm3
Superficie
122,72 cm2
Velocidad màxima
0.8 m/s
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD