??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SJK31
明细表
SJK31-M3-D16-L10
CODE
类型
棱锥花纹把手
类型
带台阶
类型
外螺纹型
握柄部材质
ABS
螺纹部材质
SS400
螺纹部表面处理
镀铬
M
mm
D
mm
L
mm
A
16 mm
a
10 mm
D1
11 mm
D2
9 mm
S
6 mm
参考重量
0.01 kg/pcs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型