??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SJH41
明细表
SJH41-M3
CODE
SJH41
类型
网纹把手
类型
内螺纹型
主体材质
SUS303
表面处理
/
M
mm
D
12 mm
D1
8.4 mm
A
7.2 mm
a
4.2 mm
S
2.4 mm
参考重量
0.01 kg/pcs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型