??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
sjc32
明细表
SJC32-D34-L30-S10
CODE
SJC32
类型
五角型超级把手
类型
外螺纹型
握柄部材质
PA66(黑色)
端盖部材质
PP
螺纹部材质
SWRM10
螺纹部表面处理
镀锌
D
mm
L
mm
S
mm
D1
18 mm
D2
5 mm
LA
16 mm
M
6 mm
弹簧线径
0.8 mm
弹簧长度
10 mm
弹簧内径
6 mm
弹簧常数
2.9 N/mm
参考重量
0.015 kg/pcs
预览
3D
2D
下载CAD模型