??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SJC11
Bill of material
SJC11-M5-L10
CODE
SJC11
LX1
AA
LX2
AA1
CZ1
ABS
CZ2
SS400
BMCL1
DX
M
mm
L
mm
D
35 mm
D1
22 mm
A
14 mm
a1
5 mm
CKZL
0.01 kg/pcs
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)