??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SJC11
明细表
SJC11-M5-L10
CODE
SJC11
类型
五角把手
类型
外螺纹型
握柄部材质
ABS
螺纹部材质
SS400
螺纹部表面处理
镀锌
M
mm
L
mm
D
35 mm
D1
22 mm
A
14 mm
a1
5 mm
参考重量
0.01 kg/pcs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型