SJC-20-3x3
(株)成一机工
小型精密联轴器
SJC
SJC-S
SCJ-S
Powered by
CAD模型選擇
{sungil/coupling/sjc/sjc-s/scj-s/sjc-20-gr_asmtab.prj},{NB=SJC-20-3x3(00-00)},{PN=SJC-20},{FM=Set Screw type},{D=20.0},{L=30.0},{D1=3.000},{K1=},{KB1=0},{KT1=0.00},{D2=3.000},{K2=},{KB2=0},{KT2=0.00},{L1=10.0},{L2=8.0},{L3=4.7},{F=4.7},{SZ=M3},{SZM=3.0},{C=0.3},{S1=2.75},{S2=0.7},{S1D=9.8},{S1C=5.6},{BL=7.00},{BD=4.90},{BD1=2.80},{BH=2.50},{HB=1.20},{HS=2.00},{DD=2.50},{NT=5},{MT=10},{MI=19,000},{MRPM=1.0×10^-6},{TS=50},{MASS=18.3},{EA=1},{EC=0.07},{CA=1.0},{T=0.8},{DI=12.0},{UD=4.8},{UB=3.0},{OD=9.850},{ID=4.5},{R=11.550},{RX=7.890},{RY=7.890},{PPATH=../sjc_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
(株)成一机工
描述
SJC-20 - 颚式联轴器/紧定螺钉类型
明细表
SJC-20-3x3
产品编号
SJC-20
紧固方法
固定螺钉类型
D
20.0
L
30.0
内径
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
键槽1
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 1
0
0
键槽高度1
内径2
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
3.000
3.175
4.000
4.500
4.760
5.000
6.000
6.350
6.500
7.000
7.937
8.000
键槽2
没有键槽
没有键槽
键槽宽度 2
0
0
键槽高度2
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型