??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SJB21
明细表
SJB21-M10-D63
CODE
SJB21
类型
三角箭型把手
类型
抗老化
类型
内螺纹型
握柄部材质
ABS
嵌件材质
黄铜
表面处理
/
M
mm
D
63 mm
D1
27 mm
A
28 mm
a
20 mm
a1
11 mm
参考重量
0.05 kg/pcs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型