??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
SJA51
Bill of material
SJA51-D25-d5
CODE
SJA51
LX1
AA
CZ1
PF
CZ2
CZ21
BMCL1
/
D
mm
d
mm
S
2 mm
D1
13 mm
A
20 mm
a
10 mm
a1
5.0 mm
a2
8 mm
CKZL
0.01 kg/pcs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés