??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
SJA41
明细表
SJA41-M4-D30
CODE
类型
一字把手
类型
外螺纹型
类型
抗老化
握柄部材质
ABS(黑色亚光)
连轴部材质
/
螺纹部材质
SUM24L
螺纹部表面处理
镀锌
M
mm
D
mm
L
15 mm
B
8 mm
D1
14 mm
A
20 mm
a
10 mm
a1
5 mm
R
4.0 mm
参考重量
0.010 kg/pcs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型