??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pepperl+Fuchs
Beschreibung
SJ3,5-N-YE - Induktive Sensoren
Stückliste
SJ3,5-N-YE
Produktbild
MANUID
SJ3,5-N-YE
Kurzbeschreibung
Induktiver Schlitzsensor SJ3,5-N-YE
EAN
4050143458318
Herstellertypbezeichnung
SJ3,5-N-YE
Umgebungstemperatur max
100.00 °C
Umgebungstemperatur min
-25.00 °C
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
Spannungsart
DC
Breite des Sensors
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
NAMUR
Gehäusebauform
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses
Polyester
Länge des Sensors
19.5 mm
Höhe des Sensors
15 mm
Schaltfrequenz
3000.000 Hz
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Verpackungsmenge
1
Herstellerland
ID
WEIGHT
0.010
LENGTH
0.100
WIDTH
0.100
DEPTH
0.010
Zolltarifnummer
8536 5019 900 [DE]
Datenblatt
Datenblatt
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen