SJ1160T-5CZ-C2
SMC Corporation
방향제어기기
솔레노이드 밸브
파일럿식 4·5포트 솔레노이드
SJ1000 4포트 솔레노이드 밸브
매니폴드 베이스
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/directional_control_valves/solenoid_valve/pilot_operated_4_5_port/sj1000/manifold_base/sj1000_valve.prj},{NB=SJ1160T-5CZ-C2},{ACTUATION=1},{PILOT=},{COIL=(T) With power saving circuit (Continuous duty type)},{VOLTAGE=5},{COMSPEC=},{SUPPRESSOR=(Z) With light/surge voltage suppressor (Polar type)},{OVERRIDE=},{ABSIZE=C2},{SWIRING=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
SJ1000_VALVE - 밸브/매니폴드 탑재용
BOM
SJ1160T-5CZ-C2
전환 방식
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 배기 센터
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
(1) 2위치 싱글
(2) 2위치 더블
(3) 3위치 Closed Center
(4) 3위치 배기 센터
(5) 3위치 Pressure Center
(A) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.C.
(B) 듀얼 3포트 밸브 : N.O./N.O.
(C) 듀얼 3포트 밸브 : N.C./N.O.
파일럿 사양
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
(-) 내부 파일럿
(R) 외부 파일럿
코일 사양
(T) 절전회로 부착 (장기 연속 통전 타입)
정격전압
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
(5) 24 VDC
(6) 12 VDC
COM.사양
(-) Common
(N) -Common
(-) Common
(N) -Common
램프,서지전압 보호회로
(Z) 램프,서지전압 보호회로 부착 (극성 있는 타입)
수동조작(매뉴얼)
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
(-) Non-lock push식
(D) Push-turn lock식 드라이버 조작형
A,B포트 관접속구경
(C2) 스트레이트, ø2 원터치 피팅
(C4) 스트레이트, ø4 원터치 피팅
(C2) 스트레이트, ø2 원터치 피팅
(C4) 스트레이트, ø4 원터치 피팅
싱글 솔레노이드 배선사양
(-) 싱글 배선
(D) 더블 배선
(-) 싱글 배선
(D) 더블 배선
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성