??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HepcoMotion
Description
SJ / LJ / BHJ - Roulements standard
Nomenclature
SJ13C
Référence de Commande
SJ13C
aperçu
Description
Galet standard GV3
A utiliser avec rail plat
MS & NMS
Type de fixation
Diamètre
mm
Type d'axes
Galets double Rangée de Billes
Galets à joints nitriles
Hauteur Contrôlée
Hauteur
10.1 mm
Hauteur
5.47 mm
Axe court C
5.8 mm
Axe long C
9.5 mm
Axe court C1
3.0 mm
Axe long C1
6.7 mm
Axe court C2
2.2 mm
Axe long C2
2.4 mm
Rayons
9.51 mm
Metric Fine E
M4 x 0.5
Hauteur
8 mm
Hauteur
5.8 mm
Largeur de la Clavette
0.0 mm
Largeur de la Clavette
7 mm
Diamètre
9 mm
Longueur
0.00 mm
Diamètre
4 mm
Largeur de la Clavette
7 mm
Longueur
1.0 mm
Hauteur
6.25 mm
Hauteur
6.6 mm
Hauteur
8.5 mm
Hauteur
3.75 mm
Hauteur
6.75 mm
Longueur
30.0 mm
Longueur
47.5 mm
Largeur de la Clavette
8 mm
Longueur
20.0 mm
filetage
M3
Diamètre
5.5 mm
Charge Max. admissible en travail - Galets monobloc - radial
- N
Charge Max. admissible en travail - Galets monobloc - axial
- N
Charge Max. admissible en travail - Galets jumelés - Radial
120 N
Charge Max. admissible en travail -Galets Jumelés - Axial
60 N
Capacités de Charges Statiques des Galets Monobloc - Charges Radiales
- N
Capacités de charges pour Galets à Double Rangée de Billes - Charges Radiales
- N
Capacités de Charges Statiques des Galets Monobloc - Charges Axiales
- N
Capacités de charges pour Galets à Double Rangée de Billes - Charges Axiales
- N
Capacités de Charges Statiques pour les Galets Jumelés - Charges Radiales
265 N
Capacités de charges pour chaque Galet jumelé - Charges Radiales
695 N
Capacités de Charges Statiques pour les Galets Jumelés - Charges Axiales
74 N
Capacités de charges pour chaque Galet jumelé - Charges Axiales
194 N
Poids
8 g
Product link
Website
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés