??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HepcoMotion
Descripción
SJ / LJ / BHJ - Rodamientos estándar
Lista de materiales
SJ13C
Número de pedido
SJ13C
Vista previa
Descripción
GV3 Rodamiento estándar
Para usar con carriles planos
MS & NMS
Tipo fijación
Diámetro
mm
Tipo de perno de fijación
Rodamiento de doble hilera
Rodamientos con sellos de nitrilo
Altura controlada
Altura
10.1 mm
Altura
5.47 mm
Perno corto C
5.8 mm
Perno largo C
9.5 mm
Perno corto C1
3.0 mm
Perno largo C1
6.7 mm
Perno corto C2
2.2 mm
Perno largo C2
2.4 mm
Radio
9.51 mm
Metric Fine E
M4 x 0.5
Altura
8 mm
Altura
5.8 mm
Anchura chavetero
0.0 mm
Anchura chavetero
7 mm
Diámetro
9 mm
Longitud
0.00 mm
Diámetro
4 mm
Anchura chavetero
7 mm
Longitud
1.0 mm
Altura
6.25 mm
Altura
6.6 mm
Altura
8.5 mm
Altura
3.75 mm
Altura
6.75 mm
Longitud
30.0 mm
Longitud
47.5 mm
Anchura chavetero
8 mm
Longitud
20.0 mm
Rosca
M3
Diámetro
5.5 mm
Máx capacidad de carga - Rodamiento doble hilera - Radial
- N
Máx capacidad de carga - Rodamiento doble hilera - Axial
- N
Máx capacidad de carga - Rodamiento doble - Radial
120 N
Máx capacidad de carga - Rodamiento doble - Axial
60 N
Capacidades de carga estáticas para rodamientos de doble hilera - Cargas radiales
- N
Capacidades de carga estáticas para rodamientos de doble hilera - Cargas radiales
- N
Capacidades de carga estáticas para rodamientos de doble hilera - Cargas axiales
- N
Capacidades de carga estáticas para rodamientos de doble hilera - Cargas axiales
- N
Capacidades de carga estáticas para cada uno de los rodamientos dobles - Cargas radiales
265 N
Capacidades de carga estáticas para cada uno de los rodamientos dobles - Cargas radiales
695 N
Capacidades de carga estáticas para cada uno de los rodamientos dobles - Cargas axiales
74 N
Capacidades de carga estáticas para cada uno de los rodamientos dobles - Cargas axiales
194 N
Peso
8 g
Product link
Website
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD