??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
HepcoMotion
Descripción
Sistemas de guiado lineal en V - Simple Select
Lista de materiales
1x20-1-266
Número de pedido
1x20-1-266
Vista previa
Descripción
Sistema de guía en V
Número de Ensamblajes
1
Tamaño guía
Carros por guía
Longitud guía
mm
Anchura
20 mm
Anchura
64 mm
Altura
10.0 mm
Altura
24.95 mm
Altura
14.0 mm
Longitud
100 mm
Anchura
5 x 2 mm
Anchura
12.4 mm
Anchura
50 mm
Longitud
44 mm
Nº de Agujeros x Rosca
6 x M5
Capacidades carros L1
435 N
Capacidades carros L2
685 N
Capacidades carros Ms
4 Nm
Capacidades carros Mv
19 Nm
Capacidades carros Ms
12 Nm
Product link
Website
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD