??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Sistemas compactos
Lista de peças
YT450020
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
A medição da temperatura é de grande importância em muitas aplicações industriais. Distingue-se entre dois princípios de medição diferentes: 1. sem contacto e 2. com contacto com o meio. A medição sem contacto é efectuada através de radiação infravermelha. Permite a medição de temperaturas até 1800°C, uma vez que nenhuma periferia do sistema, tal como a sonda, necessita de contacto com o meio ou objecto. Por conseguinte, estes dispositivos são frequentemente utilizados em forjas, laminadores ou, de um modo geral, em empresas de transformação de aço. A medição do contacto com o meio é normalmente realizada em combinação com uma resistência térmica PT100, que é depois ligada à electrónica de avaliação ou aos dispositivos de visualização. As áreas de aplicação para estas versões de sistema podem ser encontradas em sistemas de arrefecimento, tanques de armazenamento, sistemas de exaustão, sistemas de extracção ou ventilação.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Ecrã
Ecrã LED
Execução da função de comutação
Normalmente fechado/ normalmente aberto
Versão de saída analógica
4 - 20mA
Concepção da ligação eléctrica
Ligação de braçadeira
Concepção da ligação ao processo
G 1/2 polegada
Versão de saída de comutação
PNP
Concepção do sensor
Sensor de haste
Tipo
Cubóide
Procedimento de definição
Parametrização
Concepção da unidade
Encaixe roscado
À prova de curto-circuito
Sim
Classe de protecção (IP)
IP65
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Material do invólucro
PBT
Material do transdutor
Aço inoxidável 1.4571
Corrente nominal de comutação
200mA
Atraso de prontidão
10.000ms
Largo
50mm
Largura do sensor
50mm
Resistência à compressão
100bar
Profundidade de aparafusamento
Comprimento da rosca
Passo de linha
Altura
78mm
Corrente em vazio
200mA
Comprimento
Número de postes
4
Queda de tensão
2,5V
Atraso de desactivação
0 - 50
Tensão de funcionamento (DC)
21,6 - 26,4
Atraso na ligação
0 - 50
Temperatura média
-40 - 120
Temperatura ambiente
-20 - 60
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD