L3504-50
Baldor Reliance
Baldor Small And Medium AC Motors
50 Hertz Motors
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/small_and_med_ac/50hz_motors/l3501_50_asmtab.prj},{NB=L3504-50},{HP=1/2},{RPM=1500},{NEMA=56},{ENC=},{CN=L3504-50},{LP=400},{MS=K},{C=12.85},{CDIM=12.85},{WT=33},{FLE=62},{V=110/220},{FLA=3.6},{NOTES=-},{TH=N},{THERMAL=No},{PPATH=sp_nema_tefc_odp_fm/../../../reliance/small_and_medium_ac_motors_ds/34lyc061/34lyc061_asmtpl.prj},{DSN=34LYC061},{T=2.50000},{RL=1.88000},{SQ=0.19000},{L=1.38000},{RR=0.62500},{RD=2.75000},{FHD=0.50000},{B2=0.00000},{B1=3.00000},{B=4.00000},{MHD=0.34000},{BD=3.44000},{R=6.19000},{MW=5.69000},{BW=5.18000},{RW=3.78000},{H=6.34000},{HC=3.50000},{HD=2.44000},{BHD=3.59000},{HL=3.25000},{W=6.50000},{LH=0.88000},{PN1=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Baldor Reliance
Description
Single Phase, NEMA Frame, TEFC, Foot Mounted, IP54
Bill of material
L3504-50
Hp
1/2
1/2
RPM
1500
1500
r/min
NEMA Frame
56
56
Catalog Number
L3504-50
L3504-50
Overall Length
12.85
12.85
인치
C Dim.
12.85
12.85
인치
Aprx. Wt.
33
33
lb
Full Load Efficiency
62
62
Voltage
110/220
Full Load Amps
3.6
3.6
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성