Einfach-Rollenketten aus Stahl, mit verlängerten Triplex-Bolzen KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ERVB3103-I/Z
Ketten Fuchs
Rollenketten Sonderausführung
mit verlängerten Duplex- oder Triplex-Bolzen
Powered by
CAD모델 선택
{ketten_fuchs/rollenketten_sonderausfuehrung/verlaengerter-duplex_triplex-bolzen/verlae_triplex_bolzen_asmtab.prj},{NB=Einfach-Rollenketten mit verlaengerten Triplex-Bolzen ERVB3103-I/Z},{IDNR=},{P=15.875},{D2=5.08},{L4=35.1},{L5=17.945},{L6=52.8},{B1=9.650},{B2=13.280},{D1=10.160},{LX=19.600},{G=14.7},{PPATH=verlae_trilex_bolzen_asmtpl.prj},{AS=I},{BS=Z},{VER=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Einfach-Rollenketten - aus Stahl, nach DIN 8187 - ISO/R 606 mit verlängerten Triplex-Bolzen
Bill of material
Einfach-Rollenketten aus Stahl, mit verlängerten Triplex-Bolzen KETTEN FUCHS Artikel-Nr. ERVB3103-I/Z
Bestellnummer
ERVB3103-I/Z
ERVB3103-I/Z
Teilung
15.875
15.875
mm
Abmessungen Bolzen-l max.
5.08
5.08
mm
Abmessungen Überstand max.
35.1
35.1
mm
Abmessungen Überstand max.
17.945
17.945
mm
Abmessungen Gesamtlänge max.
52.8
52.8
mm
Abmessungen
14.7
14.7
mm
Ausführung
einseitig
beidseitig
einseitig
beidseitig
Bolzenabstand
Z
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성