카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® KLICK 90° M Art. Nr. 55501175
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems parallelly corrugated
Various applications
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_paralle_gewellt/silvyn_rill/silvyn_klick_wm.prj},{NB=SILVYN KLICK-WM Art. Nr. 55501175},{IDNR=},{AUS=1},{AD=21.2},{G=M25x1.5},{NDM1=25.000},{P1=1.500},{I=18.0},{B=29.5},{C=13.0},{E=50.0},{EX=MIN},{EX1=3.000},{CX1=23.400},{F=49.0},{D=29.5},{PU=50},{GEW=1.60},{VERS1=7},{VERS2=MIN},{FX1=26.500},{GX1=10.000},{HX1=8.500},{KX1=4.000},{LX1=22.500},{MX1=27.000},{NX1=35.500},{ROX1=9.000},{RPX1=11.250},{QX1=3.500},{YX1=32.500},{WX1=2.000},{BETHA=15.000},{BX2=19.800},{VPE=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SILVYN® KLICK 90° M
Bill of material
SILVYN® KLICK 90° M Art. Nr. 55501175
Article no.
55501175
55501175
Material descritption
SILVYN KLICK-WM 25x1,5/1 BK
SILVYN KLICK-WM 25x1,5/1 BK
Trade size Tubing outer-ø
21.2
21.2
mm
Thread
M25x1.5
M25x1.5
Smallest inner ø
18.0
18.0
mm
Largest outer ø
29.5
29.5
mm
Length of thread
13.0
13.0
mm
Total length
50.0
50.0
mm
Total height
49.0
49.0
mm
Anschluß-Ø
29.5
29.5
mm
Packet units
50
50
Units
Weight kg 100 units approx.
1.60
1.60
kg/100 Units
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성