카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® FPAG 90° M grey Art. Nr. 55507070
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems parallelly corrugated
High mechanical resistance
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_paralle_gewellt/silvyn_fpas/silvyn_fpag_m_90_g.prj},{NB=SILVYN FPAG-M 90 grau Art. Nr. 55507070},{EAN=4044774851761},{ATN=55507070},{ARTB=SILVYN FPAG-M 90° M20x1,5/3 GY},{CLRVIS=Grey},{DES=Metric Thread},{CT=FPA},{NW=14},{VV=0.000},{CS=18},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{A=M20x1.5},{B=13},{C=40},{D=32},{E=14.0},{F=27},{R=30.425},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{HEXAC=32.000},{HEXL=5.000},{TFL=3.000},{BD=18.000},{BAF=17.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{E2=14.00},{VER=1.000},{SW=30.000},{CNL=23.000},{RL=27.000},{RD=18.500},{VPE=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SILVYN® FPAG 90° M grey
Bill of material
SILVYN® FPAG 90° M grey Art. Nr. 55507070
International Article Number
4044774851761
4044774851761
Part number
55507070
55507070
Article description
SILVYN FPAG-M 90° M20x1,5/3 GY
SILVYN FPAG-M 90° M20x1,5/3 GY
Color
Gray
Description
Metric Thread
European size
14
14
mm
Conduit Size
18
18
Thread
M20x1.5
M20x1.5
Length
13
13
mm
Height
40
40
mm
Diameter
32
32
mm
Diameter
14.0
14.0
mm
Diameter
27
27
mm
Package [pc]
10
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성