카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN FPAD-M IP66 Art. Nr. 61805112
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems parallelly corrugated
High mechanical resistance
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_paralle_gewellt/silvyn_fpas/silvyn_fpad_m_ip66.prj},{NB=SILVYN FPAD-M IP66 Art. Nr. 61805112(4.5)},{EAN=4044778399696},{ATN=61805112},{ARTB=SILVYN FPAD-M 16x1,5 / 16 BK (IP66)},{M=M16x1.5},{NDM=16},{SW=19},{A=28},{C=63},{D=8},{FMIN=4.5},{FMAX=10},{F=4.5},{WG=28},{VPE=10},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SILVYN® FPAD-M IP66
Bill of material
SILVYN FPAD-M IP66 Art. Nr. 61805112
International article number
4044778399696
4044778399696
Article number
61805112
61805112
Article description
SILVYN FPAD-M 16x1,5 / 16 BK (IP66)
SILVYN FPAD-M 16x1,5 / 16 BK (IP66)
Thread
M16x1.5
M16x1.5
Wrench size
19
19
mm
Outer diameter
28
28
mm
Overal lenght
63
63
mm
Thread length
8
8
mm
Clamping range min
4.5
4.5
mm
Clamping range max
10
10
mm
Cable diameter
mm
값 입력 F
Cable diameter
mm
cm
inch
ft
확인
Weight
28
28
g
Package (pc)
10
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성