카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® FLEXILOK 90° PG grey Art. Nr. 68100200
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems parallelly corrugated
High mechanical resistance
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_paralle_gewellt/silvyn_fpas/silvyn_flexilok_90_g.prj},{NB=SILVYN FLEXILOK 90 grau Art. Nr. 68100200},{EAN=4044774851280},{ATN=68100200},{ARTB=SILVYN FLEXILOK 90° PG13,5/16 GY},{CLRVIS=Grey},{DES=PG Thread},{CT=FLK},{CS=16},{CC=32.000},{T1=PG13},{NDM=20.4000},{KDM=19.0600},{A=PG13.5},{B=11.0},{C=33.2},{D=20.8},{E=14.0},{F=26.0},{R=30.450},{W=3.000},{L=21.900},{TFL2=1.500},{TFL3=1.400},{X=30.000},{Y=6.500},{C2=22.750},{BD=15.000},{BAF=14.000},{CNSMAT=Nylon PA66},{E2=10.50},{VER=2.000},{SW=28.000},{CNL=23.000},{RL=27.000},{RD=15.800},{OAF=24.000},{OL=11.000},{CIL=31.000},{EAF=17.000},{DEG=19.000},{TL=13.000},{TEFL=3.000},{F2L=4.000},{F2=25.000},{VPE=50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
SILVYN® FLEXILOK 90° PG grey
Bill of material
SILVYN® FLEXILOK 90° PG grey Art. Nr. 68100200
International Article Number
4044774851280
4044774851280
Part number
68100200
68100200
Article description
SILVYN FLEXILOK 90° PG13,5/16 GY
SILVYN FLEXILOK 90° PG13,5/16 GY
Color
Gray
Description
PG Thread
Conduit Size
16
16
Thread
PG13.5
PG13.5
Length
11.0
11.0
mm
Height
33.2
33.2
mm
Diameter
20.8
20.8
mm
Diameter
14.0
14.0
mm
Diameter
26.0
26.0
mm
Package [pc]
50
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성