??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
SILICON COVER 53X20 20ShA GREEN
Bill of material
102501
Code
102501
Diameter
50.5 mm
Length
19.6 mm
Diameter
45 mm
プレビュー
ダウンロード(CADデータ)
生成アクションは、このパーツに関連付いていません。