??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Ipf Electronic
Description
Nachschaltgeräte
Bill of material
AO000299
IDNR
AO000299
Kurzbeschreibung
Zubehör Optisch, Sicherheitsrelais, 90x118x22mm, 1x NC, 3x NO, zweikanalig, 24V DC, Schraubanschluss, Kunststoff, Sicherheit
Langbeschreibung
Artikelnummer des Herstellers
AO000299
Planlieferzeit
2
Ausführung
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Klemmanschluss
Auswertung der Eingänge
zweikanalig
Kategorie nach EN 954-1
4
Montageart
Hutschiene 35 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Level e
Spannungsart zur Betätigung
DC
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Abfallzeit
20ms
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet
1
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet
3
Anzahl der Schließer
3
Anzahl der Öffner
1
Bemessungsschaltstrom
4.000mA
Breite
22,5mm
Höhe
90mm
Leerlaufstrom
40mA
Länge
118mm
Schaltspannung
250V
SIL gemäß IEC 61508
3
Betriebsspannung (DC)
24
Umgebungstemperatur
-15 - 55
Letzte Aktualisierung
02.11.2023
Artikelansicht
Artikelansicht
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей