??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
SIGA - Steuergeräte
Stückliste
50195031 Steuergeräte SIGA
Bestellnummer
50195031
Typ
SIGA
Mass A
200 mm
Mass B
100 mm
Mass C
80 mm
Mass D
4 mm
Mass E
20 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
90328900
Gewicht
1.700 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen