??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
SI5002 - IO-Link - Kompakte Strömungssensoren im Edelstahlgehäuse
Bill of material
SI5002
Produktfoto
Kurzbeschreibung
SI5002: Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Einstellbereich (Flüssige
Langbeschreibung
Strömungswächter; PNP; Schaltsignal; IO-Link; Einstellbereich (Flüssige Medien / Gasförmige Medien) 3...300 cm/s / 200...3000 cm/s; Mediumtemperatur -25...80 °C; Druckfestigkeit 300 bar; M18 x 1,5 Innengewinde; Steckverbindung
Bestellnummer
SI5002
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
Datenblatt
DATASHEET
Herstellertypbezeichnung
SID10ADBFPKG/US-100
ERP-Warengruppe des Lieferanten
G1
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
Bestelleinheit
PCE
Inhaltseinheit
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
1
Mindestbestellmenge
1
Mengenstaffel
1
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型