??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
SI 24 - Forza iniziale nulla
Lista materiale
SI24-300.1
-
Corsa
mm
Lunghezza totale
mm
Lunghezza minima
mm
Riserva corsa
3 mm
Diametro
75 mm
Diametro stelo
45 mm
Pressione nom. di caricamento
bar
Pressione min.
20 bar
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
Fissaggio
Forza iniziale
daN
Forza finale isotermica
daN
Forza finale politropica
daN
Volume
cm³
Superficie
15.90 cm²
Velocità massima
1.8 m/s
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD