??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descripción
SI 15 - Fuerza inicial cero
Lista de materiales
SI15-300.1
-
Carrera
mm
Longitud total
mm
Longitud mínima
mm
Carrera de reserva
3 mm
Diámetro
75 mm
Diâmetro da haste
45 mm
Presión nominal de carga
bar
Presión mínima
20 bar
Carrera de trabajo
mm
Enter value for CX
Carrera de trabajo
mm
cm
inch
ft
Brida
Fuerza final
daN
fuerza finale isotérmica
daN
Fuerza finale politrópica
daN
Volumen
cm³
Superficie
15.90 cm²
Velocidad màxima
1.8 m/s
Peso
Kg
Temperatura min
0 °C
Temperatura max
80 °C
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD