??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 22
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
SI 15 - Ausgangsleistung null
Stückliste
SI15-300.1
-
Hub
mm
Gesamtlänge
mm
Mindestlänge
mm
Reservehub
3 mm
Durchmesser
75 mm
Stangendurchmesser
45 mm
Ladedruck Nominal
bar
Druck min.
20 bar
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
Befestigung
Anfangskraft
daN
Isothermische Endfestigkeit
daN
Polytropische Endfestigkeit
daN
Volumen
cm³
Oberfläche
15.90 cm²
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
Gewicht
Kg
Temperatur min
0 °C
Temperatur max
80 °C
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen