SHX41-D10-L20-B8-M10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/shx41.prj},{NB=SHX41-D10-L20-B8-M10},{CODE=SHX41},{TYPE=qcbmclydwlwtj},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.4,56},{SUR=Electroless Nickel},{D=10},{L=20},{LPOOL=[20:800/1]},{B=8},{BPOOL=[8:50/1]},{M=10},{R=0.3},{C=0.5},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZSC=0},{SC=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SHX41 - Guide shaft ???¡ì?¡ì Full length surface treatment ???¡ì?¡ì One end external thread of the same diameter type
Bill of material
SHX41-D10-L20-B8-M10
Code
SHX41
Type
Full-length surface treatment ???¡ì?¡ì One end external thread of the same diameter type
D Tolerance level
g6
Material
SUJ2
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.4, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.4, quenching hardness HRC56~
Surface treatment
Electroless nickel plating
D
10
10
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
M
10
10
C
0.5
0.5
mm
Add a plane
N/A(No processing)
EC
N/A(No processing)
EC
ec
0.000
0.000
mm
k
0.000
0.000
mm
Add a wrench slot
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
N/A(No processing)
SC(Add a wrench slot)
sc
0.000
0.000
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성