SHVAS-M8-150
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Special screws
Screws with Ventilation Hole for Vacuum Equipment
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/e_nedzi_com/screws_with_v_hole_for_v_eq/shvas.prj},{NB=SHVAS-M8-150},{CN=SHVAS-M8-150},{M=M8},{L=150},{B=13},{C=15.0},{L1=12.0},{L2=16},{D1=2.0},{D2=1.5},{MASS=170.0},{QPP=1},{LX=10.000},{L1X=4.000},{L2X=5.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 104
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
SHVAS - Hexagon Post (with Ventilation Hole)
Bill of material
SHVAS-M8-150
Catalog Number
SHVAS-M8-150
SHVAS-M8-150
Thread
M8
M8
Length L+-0.1
150
150
mm
Width B
13
13
mm
Height C (Approx.)
15.0
15.0
mm
Length L1
12.0
12.0
mm
Length L2
16
16
mm
Diameter d1
2.0
2.0
mm
Diameter d2
1.5
mm
Mass
170.0
170.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성