SHTCTN16
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shtcmn_asmtab.prj},{NB=SHTCTN16},{MAT=S45C equivalent},{ST=B},{D=16},{H=25},{L=62},{H1=38},{T=25},{T1=-},{L1=50},{DD=6.6},{L2=38},{S=6},{E=12.5},{C=2},{M=M6},{DD1=11},{DD2=6.6},{LL=6.5},{MASS=264},{PPATH=shtcmn/shtcmn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SHTCTN,SHTCMN - 샤프트 홀더 -T형 (주물) 측방 슬릿 살두께 타입 -
BOM
SHTCTN16
형번
SHTCTN16
SHTCTN16
Type
SHTCTN
재질
S45C상당
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각 홀 붙이 볼트 1 개 (SUS)
D
16
16
mm
H
25
25
mm
L
62
62
mm
H1
38
38
mm
T
25
25
mm
T1
-
-
L1
50
50
mm
d
6.6
mm
L2
38
38
mm
S
6
6
mm
E
12.5
12.5
mm
C
2
2
mm
체결 볼트 M
M6
M6
d1
11
11
mm
d2
6.6
6.6
mm
l
6.5
6.5
mm
질량
264
264
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성