SHT02-D30-L19-B5-F7
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sht01_07.prj},{NB=SHT02-D30-L19-B5-F7},{CODE=SHT02},{TYPE=yddzdlsczg},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=0.8,56},{SUR=3-5},{D=30},{DTOL=-0.007/-0.020},{L=19},{LPOOL=[$L1POOL.:1500/$LMIN.]},{B=5},{BPOOL=[5:90/1]},{F=7},{FPOOL=7},{D1=28},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SHT01_07 - Guide shaft ???¡ì?¡ì One end with stop screw groove straight rod type
Bill of material
SHT02-D30-L19-B5-F7
Code
SHT02
SHT02
Type
One end with locking screw groove straight rod type
D Tolerance level
g6
Material
SUJ2
SUJ2
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.8, quenching hardness HRC56~
Surface treatment
3-5
3-5
D
30
30
mm
D tolerance
-0.007/-0.020
-0.007/-0.020
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
B
mm
값 입력 B
mm
cm
inch
ft
확인
F
7
7
mm
D1
28
28
mm
C
0.5
0.5
mm
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
Add a plane
N/A(No processing)
EC(Add a plane)
N/A(No processing)
EC(Add a plane)
ec
0.000
0.000
mm
k
0.000
0.000
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성