SHSTBNK16-20
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shstbnk_asmtab.prj},{NB=SHSTBNK16-20},{MAT=S45C},{ST=BO},{D=16},{H=20.0},{L=54},{H2=23},{T=20},{S=6},{W=30},{L1=42},{DD=6.6},{E=16},{M=M6 Through},{THMD=6},{DEP=0},{DD2=6.6},{DD1=11},{LL=6.5},{C=2},{Q=4},{LL1=5},{LS=16.000},{PPATH=shstbnk/shstbnk_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SHSTBNK, SHSTMNK, SHSTSNK, SHSTANK - Shaft Supports - T-Shaped (Machined Products) - Wide Slit Type - with Dowel Hole - Height H Selectable Type
BOM
SHSTBNK16-20
부품No.
SHSTBNK16-20
SHSTBNK16-20
재질
S45C 상당
SUS304
A5052
S45C 상당
SUS304
A5052
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이볼트1개
육각홀붙이볼트1개
D
16
16
mm
H 선택
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
20.0
25.0
30.0
40.0
50.0
60.0
mm
L
54
54
mm
H1
43
43
mm
T
20
20
mm
S
6
6
mm
W
30
30
mm
L1
42
42
mm
d
6.6
6.6
mm
E
16
16
mm
M체결볼트
M6 관통 홀
M6 관통 홀
d2
6.6
6.6
mm
d1
11
11
mm
l
6.5
6.5
mm
C
2
2
mm
Q
4
4
mm
l1
5
5
mm
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성