SHSPBN16-25
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shspbn_asmtab.prj},{NB=SHSPBN16-25},{MAT=S45C},{ST=Black Oxide},{D=16},{H=25},{HH=25,30,40},{L=48},{H0=14},{T=26},{T1=18},{L1=30},{M=M8 Depth 16},{THMD=8},{ML=16},{MLL=20},{M1=M4},{THMDM1=4},{DD=9.0},{DD1=14},{LL=9.0},{C=2},{PPATH=shspbn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SHSPBN, SHSPMN, SHSPSN, SHSPAN - 샤프트홀더 - 보텀마운트형- 기계가공품-살두꺼운분리타입
BOM
SHSPBN16-25
부품No.
SHSPBN16-25
SHSPBN16-25
재질
S45C상당
SUS304상당
Aluminum Alloy 6000 series
S45C상당
SUS304상당
Aluminum Alloy 6000 series
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이 볼트 2개
D
16
16
mm
H 선택
25
30
40
25
30
40
mm
HA
25,30,40
25,30,40
L
48
48
mm
H1
39
39
mm
T
26
26
mm
T1
18
18
mm
L1
30
30
mm
M체결볼트
M8 깊이16
M8 깊이16
M1
M4
M4
d
9.0
9.0
mm
d1
14
14
mm
l
9.0
9.0
mm
C
2
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성