??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SHRB, SHWB, SHWPB_b - Profilschienenführungen - untereinander austauschbar, gering vorgespannt (mit Kunststoffhalterung) - Führungswagen
Stückliste
block_SHRB30
Teile-Nr.
Aufbauhöhe
mm
Ausführung mit Führungswagen
Werkstoff
Unlegierter Stahl
Härte
58HRC~
Wärmebeständigkeit
0 ~ 50 °C
W1
mm
B
mm
L1
mm
L2
mm
W
mm
P1
mm
P2
mm
S1
L1
mm
T
mm
B
mm
E
11 mm
T1
mm
Tragzahl C (dynamisch)
kN
Tragzahl Co (statisch)
kN
M1 Zulässiges statisches Moment
Nm
M2 Zulässiges statisches Moment
Nm
M3 Zulässiges statisches Moment
Nm
Führungswagengewicht ohne Bund
kg
Führungswagengewicht mit Bund
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen