??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SHRB, SHWB, SHWPB_b - Guides à glissières pour charge lourde-Interchangeable, type à petite précharge (avec système de retenue en résine)-Bloc
Nomenclature
block_SHRB30
Traitement de la surface du support
Hauteur de montage
mm
Type de bloc
Matériau
Acier au carbone
Dureté
58HRC~
Température résistante à la chaleur
0 ~ 50 °C
W1
mm
B
mm
L1
mm
L2
mm
W
mm
P1
mm
P2
mm
S1
L1
mm
T
mm
B
mm
E
11 mm
T1
mm
Capacité de charge de base C (dynamique)
kN
Capacité de charge de base Co (statique)
kN
Moment statique admissible M1
Nm
Moment statique admissible M2
Nm
Moment statique admissible M3
Nm
Masse du bloc sans épaulement
kg
Masse du bloc avec épaulement
kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés